ミニサーキットアンプの位相ノイズデータ
| モデル |
入力周波数(GHz) |
入力電力 (dBm) | ℒ @ 100 Hz (dBc/Hz) | ℒ @ 1 kHz (dBc/Hz) | ℒ @ 10 kHz (dBc/Hz) | ℒ @ 100 kHz (dBc/Hz) | ℒ @ 1 MHz (dBc/Hz) |
| AVA-183A+ | 2 | 8 | -130 | -145 | -153 | -158 | -163 |
| PMA3-83LN+ | 2 | -6 | -128 | -147 | -155 | -161 | -167 |
| TSY-172LNB+ | 2 | 10 | -138 | -148 | -155 | -159 | -170 |
| TSS-13HLN+ | 1 | 0 | -141 | -153 | -162 | -171 | -173 |
| PHA-1H+ | 2 | -4 | -145 | -158 | -164 | -167 | -171 |
| PMA-5456+ | 2 | -3 | -140 | -152 | -161 | -169 | -173 |
| GALI-39+ | 2 | 3.27 | -149 | -160 | -172 | -172 | -173 |
| GALI-84+ | 2 | 1 | -148 | -162 | -172 | -172 | -173 |
| ERA-9SM+ | 2 | 5 | -150 | -164 | -173 | -173 | -173 |
| ERA-21SM+ | 2 | 2 | -153 | -161 | -170 | -171 | -172 |
| GVA-81+ | 2 | 6 | -154 | -161 | -171 | -173 | -173 |
| GALI-6+ | 2 | 2 | -150 | -160 | -169 | -171 | -172 |
| LEE-59+ | 2 | 8 | -150 | -161 | -171 | -172 | -172 |
| GVA-123+ | 2 | 1 | -151 | -162 | -169 | -171 | -171 |
| GVA-93+ | 2 | 1 | -151 | -163 | -169 | -171 | -171 |
| ERA-5SM+ | 2 | 10 | -149 | -161 | -170 | -171 | -171 |
| ERA-6+ | 2 | 1 | -150 | -161 | -170 | -172 | -173 |
| PSA-14+ | 2 | -1 | -148 | -156 | -164 | -169 | -169 |